Signify Copenhagen City LED gen2, small, Urban road & street light, 37.5 W, 4968 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-netværk, Metronomis-lysfordeling, middel, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10

BDS761 LED50/830 II MDM GW SRTB C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Sæt til nedhængt montering, enkelt, standard, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, 4968 lm, 37.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-lysfordeling, middel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008636276
Fuld ordrekode: 871951485044600

Specifikationer

Kode for lampeserie
50S [LED module, system flux 5000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDS761 LED50/830 II MDM GW SRTB C10K txt 6.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008636276 da_DK pdf 257.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008636276_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-919008636276_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BDS761 LED50/830 II MDM GW SRTB C10K IES
Dialux
ULD File - BDS761 LED50/830 II MDM GW SRTB C10K ULD
Relux
ROLF File - BDS761 LED50/830 II MDM GW SRTB C10K ROLFZ
LDT
LDT File - BDS761 LED50/830 II MDM GW SRTB C10K LDT