Signify Copenhagen City LED gen2, small, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis-lysfordeling, bred, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6
BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Montering for arm til diameter 48 mm, Strømforsyningsenhed med DynaDimmer og konstant lumenudbytte (integreret), Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 12, 3804 lm, 31.5 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-lysfordeling, bred, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år