Signify Copenhagen City LED gen2, small, Urban road & street light, 24 W, 2988 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-netværk, Lysfordeling, våd vej (DK), Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6
BRS761 LED30/830 II GL-DK SRTB C10K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Montering for arm til diameter 48 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 2988 lm, 24 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, våd vej (DK), IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år