Danmark - Dansk

Signify Copenhagen City LED gen2 large og mega, Urban road & street light, 116 W, 13530 lm, 2200 K, CRI70, GPRS-netværk, Metronomis-lysfordeling, bred, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BRS763 LED140/722 II MDW GR SRTB 10 60S

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Grå, Montering for arm til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 13530 lm, 116 W, 99 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Metronomis-lysfordeling, bred, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008634806
Fuld ordrekode: 871951409951700

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED140 [LED module 14000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BRS763 LED140/722 II MDW GR SRTB 10 60S txt 6.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008634806 da_DK pdf 238.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 mega pdf 8.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008634806_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-919008634806_EU
Flere enheder - Visuals

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of Copenhagen City LED gen2 mega pdf 873.0 kB