Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Montering for arm til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 13604 lm, 98 W, 117 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Metronomis-lysfordeling, bred, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik