Danmark - Dansk

Signify Copenhagen City LED gen2 large og mega, Urban road & street light, 81 W, 10545 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-netværk, Metronomis-lysfordeling, bred, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BSS763LED110/830 II GL-MDW CLOLS850 SRTB

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Sæt til nedhængt montering, enkelt, standard, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade og konstant lysudbytte (integreret), Konstant lysudbytte, 10545 lm, 81 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-lysfordeling, bred, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008634408
Fuld ordrekode: 871951409084200

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED110 [LED module 11000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BSS763LED110/830 II GL-MDW CLOLS850 SRTB txt 6.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008634408 da_DK pdf 258.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 mega pdf 8.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008634408_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-919008634408_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BSS763LED110/830 II GL-MDW CLOLS850 SRTB IES
Dialux
ULD File - BSS763LED110/830 II GL-MDW CLOLS850 SRTB ULD
Relux
ROLF File - BSS763LED110/830 II GL-MDW CLOLS850 SRTB ROLFZ
LDT
LDT File - BSS763LED110/830 II GL-MDW CLOLS850 SRTB LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of Copenhagen City LED gen2 mega pdf 873.0 kB