Danmark - Dansk

Signify Copenhagen City LED gen2 large og mega, Urban road & street light, 43.5 W, 5765 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis-lysfordeling, bred, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Glow-armaturhus, beslag RAL 7035, Montering for arm til diameter 48 mm, Strømforsyningsenhed med DynaDimmer og konstant lumenudbytte (integreret), Konstant lysudbytte, 5765 lm, 43.5 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-lysfordeling, bred, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008634401
Fuld ordrekode: 871951409077400

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED60 [LED module 6000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K txt 6.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008634401 da_DK pdf 151.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 large pdf 7.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008634401_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-919008634401_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K IES
Dialux
ULD File - BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K ULD
Relux
ROLF File - BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K ROLFZ
LDT
LDT File - BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of Copenhagen City LED gen2 large pdf 905.4 kB