Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 5127 lm, 3000 K, Interact Pro, Lysfordeling, middel, version 24 Performance (til 5050), Interact Ready, Sikkerhedsklasse I, IP66
BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminiumlegering, Mørkegrå, Enkel pulverbelægning, Montering for arm til diameter 42 til 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Lysfordeling, middel, version 24 Performance (til 5050), IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år