Danmark - Dansk

Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 5127 lm, 3000 K, Lysfordeling, middel, version 24 Performance (til 5050), Sikkerhedsklasse I, IP66

BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminiumlegering, Mørkegrå, Enkel pulverbelægning, Montering for arm til diameter 48 til 60 mm, Ikke dæmpbar økonomisk driver (ingen LR/LC), 5127 lm, 33.1 W, 155 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Lysfordeling, middel, version 24 Performance (til 5050), IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I

Ordrekode: 912300060803
Fuld ordrekode: 872110336959800

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED60 [LED module 6000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S txt 5.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060803 da_DK pdf 377.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060803_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060803_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S IES
Revit-fil
BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S 912300060803 ZIP
Dialux
ULD File - BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S LDT