Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 4280 lm, 3000 K, Lysfordeling, middel, version 24 Performance (til 5050), Sikkerhedsklasse I, IP66
BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminiumlegering, Mørkegrå, Enkel pulverbelægning, Mastetop til 62 mm diameter, Ikke dæmpbar økonomisk driver (ingen LR/LC), 4280 lm, 33.1 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Lysfordeling, middel, version 24 Performance (til 5050), IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år