Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bred lysfordeling 52, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD

BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Monteringsbeslag, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Bred lysfordeling 52, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 6,0 m kabel uden stik, Blok med skruetilslutning

Ordrekode: 912300060812
Fuld ordrekode: 872110337026600

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED60 [LED module 6000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD txt 5.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060812 da_DK pdf 137.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060812_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060812_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD IES
Dialux
ULD File - BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD ULD
Relux
ROLF File - BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD ROLFZ
LDT
LDT File - BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD LDT