Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bred lysfordeling 52, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD
BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Montering for arm til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Bred lysfordeling 52, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 6,0 m kabel uden stik, Blok med skruetilslutning
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år