Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bred lysfordeling 52, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD

BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Bred lysfordeling 52, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 6,0 m kabel uden stik, Blok med skruetilslutning

Ordrekode: 912300060810
Fuld ordrekode: 872110337024200

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED60 [LED module 6000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR txt 5.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060810 da_DK pdf 153.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060810_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060810_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR LDT