Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG10-10

BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Montering for arm til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, Blok med skruetilslutning

Ordrekode: 912300024531
Fuld ordrekode: 871869989204300

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED60 [LED module 6000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR txt 5.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300024531 da_DK pdf 139.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300024531_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300024531_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR IES
Dialux
ULD File - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR ULD
Relux
ROLF File - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR ROLFZ
LDT
LDT File - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR LDT