Danmark - Dansk

Signify CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bred lysfordeling 52, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD

BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Sæt til nedhængt montering, enkelt, standard, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Bred lysfordeling 52, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 10 m kabel uden stik, Blok med skruetilslutning

Ordrekode: 912300060818
Fuld ordrekode: 872110337032700

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED120 [LED module 12000 lm]
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR txt 5.8 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060818 da_DK pdf 132.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060818_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060818_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR LDT