Danmark - Dansk

Signify CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 92 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lysfordeling, middel 50, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD

BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Montering for arm til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 10080 lm, 92 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Blok med skruetilslutning

Ordrekode: 912300024413
Fuld ordrekode: 871869987870200

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED120 [LED module 12000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- txt 5.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300024413 da_DK pdf 336.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300024413_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300024413_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- IES
Dialux
ULD File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- ULD
Relux
ROLF File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- ROLFZ
LDT
LDT File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- LDT