Signify CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 91 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD
BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Montering for arm til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Blok med skruetilslutning
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år