Danmark - Dansk

Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisk, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66

BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Styretap til diameter 76 mm, Strømforsyningsenhed, regulering, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 0,2 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 910505017425
Fuld ordrekode: 871869693920800

Specifikationer

Kode for lampeserie
CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Forkobling
EB [Elektronisk]
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 txt 5.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505017425 da_DK pdf 426.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505017425_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505017425_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 IES
Dialux
ULD File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 ULD
Relux
ROLF File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environment product declaration of CityCharm Cordoba pdf 1.5 MB