CityCharm-serien er designet til brug i byområder, hvor behagelig belysning, atmosfære og design spiller en vigtig rolle. Den tilbyder tre ikoniske, tidløse designs: CityCharm cordoba (BDS490), CityCharm cone (BDS491) og CityCharm fluid (BDS492) sammen med en række dekorative og praktiske tilbehør. Det giver dig mulighed for at skabe en belysningsløsning, der afspejler din kommunes identitet – både i dagslys og efter mørkets frembrud. Uanset om du specificerer cordoba, cone eller fluid LED-belysning, giver CityCharm høj visuel komfort, samtidig med at den bevarer fremragende ydelse. Den tilbyder et valg mellem to innovative belysningsteknologier: GentleBeam, som maksimerer visuel komfort, eller ClearGuide (cordoba eller cone), som optimerer vertikal belysning og visuel vejledning. For at personalisere din CityCharm-belysningsløsning yderligere gør denne series dekorativ tilbehør det muligt at definere skålens volumen og ændre dens udseende. Der er også mulighed for en række specialbeslag og master, så boligområder og bycentre kan genskabes på en yderst elegant måde.
Elegant, ikonisk sortiment forstærket af dedikerede stolper og beslag for at skabe karakteristisk stil
Komfortabel belysning med GentleBeam- eller ClearGuide-teknologier
Valg af armaturformer, farveeffekter, stolper og -beslag
Diffuserende værktøjer til visuel komfort, farvede indsatser for at forbedre stemningen