Danmark - Dansk

Philips TownTune Konisk Parkarmatur

TownTune konisk komfort skål – spreder hjemlig stemning på gaden

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
116
1.120
3000
70
9,7
106
2.926
2700
70
27,5
124
1.560
4000
70
12,6
114
2.730
3000
70
24
130
3.120
4000
70
24
114
2.730
3000
70
24
126
2.835
4000
70
22,5
119
1.760
3000
70
14,8

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

I forlængelse af TownTune-familien, der består af tre medlemmer, – dvs. en central stolpetop, en version med asymmetrisk styretap og en version, der bruger et udvidet lyrebeslag til stolpetop – introducerer Philips nu et mere traditionelt konisk formet medlem, som fokuserer på at introducere øget lyskomfort i kombination med en dyb skål, der anvender førende GentleBeam-struktur, hvilket sikrer den allerhøjeste effektivitet. Som en armaturfamilie forberedt til eksisterende og skalerbare byrum, tilbyder TownTune Conical Comfort Bowl alle de seneste belysningsinnovationer med hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmuligheder. Ligesom de andre medlemmer af familien kan TownTune CCB tilpasses med et tilvalg af en ekstra kuppel eller kegle oven på armaturet. Derved kan du skabe din helt egen belysningssignatur og give distrikter og byer en særlig identitet. Armaturfamilien er desuden udstyret med det QR-kodebaserede Philips Service-tag, som understøtter installations- og vedligeholdelsesarbejde og gør dig i stand til at skabe dit digitale bibliotek med belysningsaktiver og reservedele. TownTune CCB anvender desuden Philips standardiserede Ledgine-optimerede lysplatforme, der sikrer, at du altid har den rigtige mængde og retning af lys på din gade. Fordi det er systemforberedt (SR), er TownTune CCB desuden fremtidssikret og klar til at blive parret med både selvstændige og avancerede softwareapplikationer til styring og belysning såsom Interact City.

Fordele

  • LEDGINE-O platform for fremragende ydelse, udvalg af farvetemperaturer og lysfordelinger

  • Optimerede samlede ejeromkostninger (L-Tune til flux tuning, selvstændige kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO ((konstant lysudbytte), LineSwitch)

Egenskaber

  • Enkelt design til nem integration i byområder. Tilbyder en bred vifte af tilpasningstilbehør

  • Velegnet til nye og eftermonteringsinstallationer

Anvendelsesområder

  • By- og boligområder
  • Cykelstier, fortove og fodgængerovergange
  • Bymidter og torve
  • Parkeringspladser

Downloads