Philips TownTune Konisk Parkarmatur, Urban road & street light, 12.6 W, 1560 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Lysfordeling, ekstra bred DX52, Sikkerhedsklasse I, IP66, SRG6-6
BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Antracit, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DynaDimmer og konstant lumenudbytte (integreret), Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 1, 1560 lm, 12.6 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, ekstra bred DX52, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Klemrække, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED20 [LED Module 2000 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe ydelse
- Vedligeholdelsesklasse Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering Signify Circle