Danmark - Dansk

Philips TownTune Konisk Parkarmatur, Urban road & street light, 27.5 W, 2926 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-6

BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Antracit, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Konstant lysudbytte, 2926 lm, 27.5 W, 106 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Klemrække, 5-polet

Ordrekode: 912300060077
Fuld ordrekode: 871951423912800

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED39 [LED module 3900 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads