Danmark - Dansk

Philips TownTune Konisk Parkarmatur, Urban road & street light, 24 W, 3120 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Bred lysfordeling 10, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10

BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Antracit, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyning med DynaDimmer, DynaDimmer med faste forindstillinger, version 1, 3120 lm, 24 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Bred lysfordeling 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, Klemrække, 5-polet

Ordrekode: 912300060080
Fuld ordrekode: 871951423915900

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED39 [LED module 3900 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads