Danmark - Dansk

Philips TownTune Konisk Parkarmatur, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Antracit, Mastetop til diameter 76 mm, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Klemrække, 5-polet

Ordrekode: 912300060079
Fuld ordrekode: 871951423914200

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads