Danmark - Dansk

Philips Copenhagen City LED gen2, small

Copenhagen City LED Gen2: behageligt, fremtidsklart lys til din by

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Det originale Copenhagen armatur blev designet i samarbejde med Københavns Stadsarkitekt i 1970'erne med det formål at forbedre byens æstetiske tiltrækningskraft gennem belysning. Det tidløse armaturdesign fås i to varianter: Copenhagen City LED Gen2, som er ideel til by- og boligområder med fokus på lyskomfort, og Copenhagen LED Gen2, der er designet til at levere høj ydeevne til vejbelysning. Anden generation af Copenhagen City LED tilbyder en meget behagelig lysfordeling med minimal blænding, muliggjort af en rund LED-boards, der følger armaturets form. Muligheden for at tilvælge en opal skærm åbner endnu flere muligheder for at påvirke belysningseffekten. Den er også perfekt til bybranding, da den kan bruges til at skabe både statisk og dynamisk opadrettet belysning med enhver lysfarve. Armaturet leveres med en række forskellige ophæng og optikker, hvilket giver maksimal frihed i belysningsdesign til bymidter og boligområder. Et udvalg af dedikerede beslag fås også, så du kan skabe et konsistent belysningsdesign på tværs af flere anvendelsesområder. Den fås også med en eller to Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR) fatninger, hvilket gør armaturet fremtidsklart. Det betyder, at Copenhagen City LED Gen2 er klar til at blive parret med avancerede styrings- og belysningssoftwareapplikationer som Interact eller sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB). Og eftersom den øverste SR-fatning er integreret i skærmen, påvirkes armaturets smukke, rene design ikke. Derudover er alle Copenhagen City LED Gen2 BRS761-, BRS762- og BRS763-armaturer unikt identificerbare takket være Signify Service tag appen. Ved blot at scanne en QR-kode, der er placeret inde i mastens dør eller direkte på armaturet, kan du øjeblikkeligt få adgang til armaturets konfiguration. Dette gør vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere og giver dig mulighed for at oprette et digitalt bibliotek over belysningsaktiver og reservedele.

Fordele

  • Unikt æstetisk design med perfekt LED-integration og fremragende finish

  • Meget behagelig belysning med løftet LED-board, rund form og valgfri satin lysspreder

Egenskaber

  • 3 størrelser for at passe til alle monteringshøjder og -muligheder (lille, stor og mega): montering for arm, mastetop, kædelinje eller pendel

  • Valg af farvetemperaturer og farvegengivelse til forskellige omgivelser: 2200K, 2700K, 3000K og 4000K

Anvendelsesområder

  • Større byveje (mega og store versioner)
  • Centrum, gader i centrum (large)
  • Veje i beboelsesområder, parkeringspladser, fodgængerområder og parker (small)

Downloads