Danmark - Dansk

Philips Copenhagen City Gen2 lille, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Metronomis-lysfordeling, middel, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10

BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Grå, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade og konstant lysudbytte (integreret), Konstant lysudbytte, 3804 lm, 31.5 W, 101 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis-lysfordeling, middel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008636732
Fuld ordrekode: 872016912961000

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
Serie

Produkt