Danmark - Dansk

Philips Copenhagen City Gen2 lille, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis-lysfordeling, bred, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Montering for arm til diameter 48 mm, Strømforsyningsenhed med DynaDimmer og konstant lumenudbytte (integreret), Konstant lysudbytte, 3804 lm, 31.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-lysfordeling, bred, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008634898
Fuld ordrekode: 871951413043200

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
Serie

Produkt