Philips Copenhagen City Gen2 lille, Urban road & street light, 24 W, 2988 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-netværk, Lysfordeling, våd vej (DK), Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6
BRS761 LED30/830 II GL-DK SRTB C10K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Montering for arm til diameter 48 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 2988 lm, 24 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, våd vej (DK), IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED30 [LED module 3000 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år