Philips Copenhagen City Gen2 lille, Urban road & street light, 37.5 W, 4968 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-netværk, Metronomis-lysfordeling, middel, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10
BDS761 LED50/830 II MDM GW SRTB C10K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Sæt til nedhængt montering, enkelt, standard, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, 4968 lm, 37.5 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-lysfordeling, middel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie 50S [LED module, system flux 5000 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år