Philips UniStrip G4

UniStrip G4 - Lineært LED-overflademonteret armatur, der er bedst i sin klasse, og velegnet til faste og dynamiske arkitektoniske belysninger til udendørsbrug

Produkter

BCP386 12LED 27K 24V 60 L30
BCP386 12LED 27K 24V 60 L30
911401779982
BCP386 12LED 30K 24V A11 L30
BCP386 12LED 30K 24V A11 L30
911401780062
BCP386 30LED 30K 24V 45 L50
BCP386 30LED 30K 24V 45 L50
911401780192
BCP386 30LED 27K 24V 60 L50
BCP386 30LED 27K 24V 60 L50
911401780232
BCP386 30LED 27K 24V A11 L50
BCP386 30LED 27K 24V A11 L50
911401780292
BCP386 30LED 30K 24V A11 L50
BCP386 30LED 30K 24V A11 L50
911401780312
BCP386 60LED 30K 24V 45 L100
BCP386 60LED 30K 24V 45 L100
911401780442
BCP386 60LED 27K 24V 60 L100
BCP386 60LED 27K 24V 60 L100
911401780482

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

UniStrip G4 er et overflademonteret LED-armatur, som er godkendt til udendørs brug og designet til facade- og udendørs arkitektonisk belysning. En produktlinje, der dækker alle dine behov inden for vægbelysning, strejfbelysning samt lineær projektørbelysning. Det robuste mekaniske design og den unikke optik gør det ideelt til belysning af bygningsfacader, broer, overkørsler eller andre steder, der kræver en lineær belysningsløsning. Fås i hvid, monokrome farver, RGB, RGBW og justerbar hvid. Fås med DMX-styringsmulighed med op til 8 pixels (8IDer) giver arkitekter og designere friheden til at udforske en bred vifte af koncepter og lysdesigns uden begrænsninger.

Fordele

  • Fås i versioner med kraftige eller svage LED'er

  • Forskellige spredningslinser, der kan tilpasses alle slags formål

Egenskaber

  • Seks underproduktlinjer med effektinterval fra 3 W til 120 W

  • DC- og AC-drevne versioner

Anvendelsesområder

  • Broer, monumenter, facader
  • Landskab
  • Parker og pladser

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Kun til udendørs brug

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet UniStrip G4 da_DK pdf 383.2 kB
Installationsvejledning
UniStrip G4 pdf 57.6 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-UniStrip G4
Flere enheder - Visuals