Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: En kraftig projektør med ægte modularitet

Produkter

BVP353 12LED 27K 220V L15 10
BVP353 12LED 27K 220V L15 10
911401745423
BVP353 12LED 30K 220V L15 10
BVP353 12LED 30K 220V L15 10
911401745433
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX
911401745493
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX
911401745503
BVP353 12LED 27K 220V L15 15
BVP353 12LED 27K 220V L15 15
911401745513
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX
911401745583
BVP353 12LED 27K 220V L15 30
BVP353 12LED 27K 220V L15 30
911401745603
BVP353 12LED 30K 220V L15 30
BVP353 12LED 30K 220V L15 30
911401745613

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips UniFlood M gen2 er en omkostningseffektiv, udvendigt vurderet arkitektonisk LED-projektør, der er designet til facade-, landskabs- og udendørs belysningsapplikationer. Det robuste, modulære, rektangulære design har højeffektiv optik, hvilket gør den perfekt til at belyse alt fra facader og broer i flere etager til landemærker og monumenter. Denne LED-projektør fås i hvide, monokromatiske farver, RGB, RGBW og vendbar hvid. Den kommer med seks forskellige spredningslinser lige fra smal spot til bred projektør og har DMX512/RDM-kontrolmulighed. En ægte modulær projektør, der giver arkitekter og designere frihed til at udforske et bredt udvalg af koncepter og design uden begrænsninger.

Fordele

  • Stor designfleksibilitet med individuel hældningsvinkel for hvert hoved og særskilte lysstyringssystemer

  • Skab den helt rigtige lyseffekt med seks forskellige spredningslinser (fra smal spot til bred projektør)

Egenskaber

  • Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K og 4000 K

  • Valgfri 5000 K, monokrome farver og justerbar hvid

Anvendelsesområder

  • Broer, monumenter, facader
  • Parker og pladser
  • Landskab

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Kun til udendørs brug.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 da_DK pdf 1.3 MB
Installationsvejledning
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-UniFlood M G2
Flere enheder - Visuals