Philips UniFlood C Pro

Arkitektonisk LED-projektørbelysning til fast eller dynamisk belysning

Produkter

BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE
911401773603
BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE
911401773623
BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE
911401773643
BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE
911401773663
BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE
911401773683
BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE
BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE
911401773703
BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE
BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE
911401773723
BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE
BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE
911401773743

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips UniFlood C Pro tilbyder en unik robust elegance med en cylindrisk form og flydende linjer, der smukt forbinder front- og bagarmaturhuset. Dette er kompakt arkitektonisk projektørbelysningsdesign, hvor hvert element har et formål; frontsektionen giver enestående belysning, mens bagsektionen rummer alle de elektriske komponenter. Mellem de to afleder finnerne varme og fungerer også som et dekorativt element. Philips UniFlood C Pro, der er klassificeret til udendørs brug, er en omkostningseffektiv, arkitektonisk LED-projektør, der er designet til facade-, landskabs- og udendørs projektørbelysning. Det robuste mekaniske design og den højeffektive optik gør den ideel til belysning af udvendige facader i flere etager, broer, vartegn og monumenter. Arkitekter og designere får frihed til at udforske en bred vifte af koncepter og designs uden begrænsninger, takket være en række farver, flere spredningslinser og en DMX512/RDM-styringsmulighed.

Fordele

  • Fås i hvid, monokrome farver, RGB, RGBW og justerbar hvid

  • Bredt udvalg af spredningsvinkler fra smal spot til bred projektør

Egenskaber

  • Robust konstruktion og IP66-klassificeret til udendørs brug

  • Optiske fordelinger: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° og 60°

Anvendelsesområder

  • Broer, monumenter, facader
  • Landskab
  • Parker og pladser

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Kun til udendørs brug

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro da_DK pdf 1.0 MB
Installationsvejledning
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Flere enheder - Visuals