Et lineært armatur med direkte udsyn til lyskilden til kreativ arkitektonisk brug og mediefacader
UniBar er et overflademonteret, udvendigt klassificeret og slankt lineært LED-armatur med direkte visning, der er designet til facade- og udendørs arkitektonisk belysning. Det robuste mekaniske og unikke optiske design gør det ideelt til bygningsfacader, mediefacader, broer, overkørsler og enhver anvendelse, der kræver en slank, lineær direkte visningsbelysningsløsning. Spredningslinse med irekte udsyn til lyskilden, ledningsgennemføring til ende-til-ende-tilslutning og DMX-styringsmulighed kan fås med op til 10 pixels (10ID'er) for at give arkitekter og designere friheden til at udforske en bred vifte af koncepter og design uden begrænsninger. Fås i hvide, monokromatiske farver, RGB, RGBW og justerbar hvid.
LED'er med lav effekt leverer en jævn og blød lysfordeling
Op til 10 pixels (10ID'er) for nem og fleksibel kontrol
Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K og 4000 K
Valgfri 5000 K, monokrome farver og justerbar hvid