Danmark - Dansk

Philips TUV Amalgam XPT systems

TUV amalgam XPT maksimal effektivitet, uafhængigt af temperaturen

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips TUV amalgam XPT-system består af en elektronisk driver, der driver en TUV amalgam XPT-lyskilde monteret i en muffe. De elektriske specifikationer er skræddersyet til lyskilden og sikrer dermed en optimal ydeevne for Philips TUV amalgam XPT-systemet. Takket være den omfattende testperiode inden lancering af lyskildesystemet, kan vi sikre maksimal pålidelighed og lang levetid.

Fordele

  • Sikkerhed ved effektiv desinficering i løbet af lyskildens brugbare levetid

  • Yderst pålidelig driver med årlig fejlfrekvens på under 1 %

Egenskaber

  • Kortbølge-UV-stråling med højdepunkt på 253,7 nm (UVC) til desinficering

  • Specialamalgam anvendt til højeste effektivitet over et bredt temperaturområde

Anvendelsesområder

  • Deaktivering af bakterier, virusser og andre mikroorganismer
  • Behandlingsudstyr til kommunalt drikkevand
  • Behandlingsudstyr til vandrensning
  • Enheder til swimmingpool
  • Udstyr til produktionen af ultrarent vand, f.eks. til halvleder-, apoteks- og kosmetikbranchen (ozonversion)

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde, kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet TUV Amalgam XPT systems da_DK pdf 433.2 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-TUV Amalgam XPT systems
Flere enheder