Danmark - Dansk

Philips MSR

MSR – klare, livagtige farver, hver gang.

Produkter

MSR 1200 1CT/3
928078105114
MSR 700/2 1CT/8
928171505114
MSR 1200/2.1CT/3
928171805114

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Det høje farvegengivelsesindeks for den etsoklede MSR-serie sikrer, at alle i publikum kan nyde de rigtige farver på scenen, kulisserne, skuespillerne og deres kostumer - faktisk kan alting på scenen gøres klart og livagtige i en lyskvalitet, der svarer til dagslys. Takket være konceptet med en enkelt lampesokkel har armaturet desuden optimale muligheder for lyssamling og retningsgivning, der hjælper med at sikre klarhed på scenen, præcis hvor og hvornår der er brug for det. I tillæg hertil kan MSR anvendes i enhver brændposition, hvilket giver nem opsætning og er bekvemt.

Fordele

  • Høj lyseffekt

  • Kompakt lysbue (6 - 10 mm)

Egenskaber

  • Opstartstid 2 minutter

  • Genstartstid 5 - 10 minutter, afhængigt af køleforholdene

Anvendelsesområder

  • Teaterscener
  • Diskoteker
  • Underholdning

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MSR da_DK pdf 151.4 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MSR
Flere enheder - Visuals