Philips MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ FastFit – nem lyskildeudskiftning på få sekunder.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Alle lyskilder brænder ud til sidst<sub>, </sub>men når det sker for en enkeltsoklet MSR Gold<sup>TM</sup> FastFit, kan den udskiftes på få sekunder - takket være den specialdesignede lyskildefatning og lyskildesokkel. Lyskilden giver en høj lysstråleintensitet med rent, hvidt lys, samtidig med at de guldbelagte ender giver overlegen varmebeskyttelse og forhindrer for tidligt lyskildeudfald. P3-teknologi gør det muligt at bruge den i mange stillinger og ved højere temperaturer, hvilket yderligere forlænger lyskildens levetid og konstansen af højkvalitetslysudbyttet. Fordi FastFit-designet anvendes til både Philips Halogen og Ceramic ST-lyskilder, kan der meget hurtigt og nemt skiftes mellem lyskildeteknologier.

Fordele

  • Lyskildeudskiftning på blot nogle få sekunder, kan erstatte halogenlyskilde

  • Høj lysstråleintensitet

Egenskaber

  • Philips FastFit

  • Meget kort lysbue

Anvendelsesområder

  • Underholdning

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MSR Gold™ FastFit da_DK pdf 386.4 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MSR Gold™ FastFit
Flere enheder - Visuals