Danmark - Dansk

Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) – optimeret til elektroniske insektfangere

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Med et optimeret spektrum, der matcher husfluens øjenfølsomhed, er Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S og PL-L-lamper perfekte til at tiltrække insekter. De har næsten intet UV-B-output, og derfor er de helt sikre. Hvad mere er, med det laveste kviksølvindhold i branchen og 100% blyfri, repræsenterer disse lamper et rigtig godt miljøvalg. Desuden giver tilgængeligheden af en bred vifte af formfaktorer (lige (T5, T8, T12), cirkulær (TL-E) og kompakt (PL-S / PL-L)) og effekter dig mulighed for at lave alle slags design til dine elektroniske insektfangere.

Fordele

  • Matcher øjenfølsomheden hos husfluer i bevægelse perfekt og tiltrækker på denne måde flere insekter

  • Sikker under anvendelse

Egenskaber

  • Udsender langbølget UV-A-stråling i området 350 - 400 nm

  • UV-B/UV-A-forholdet er mindre end 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)

Anvendelsesområder

  • Insektfangere, EFK'er (Electronic Fly Killers)

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) da_DK pdf 494.2 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)
Flere enheder - Visuals