Philips Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL PLS/PLL - kompakt størrelse for større designfrihed

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Med en optimeret ydelse for at tiltrække flest mulig insekter, tilbyder Philips Actinic BL PLS/PLL-lyskilderne en mere kompakt løsning for elektroniske insektdræbersystemer. Og med et udvalg af forskellige wattstørrelser, er de også velegnede til fotopolymerisations- og reprografiprocesser. I tillæg leverer Philips et bredt udvalg af BL TL, BL TLD, og BL T5 versioner, samt en rund og en T5-version. Derfor har produktdesignere en høj grad af fleksibilitet, når de vælger det bedste belysningsarmaturløsning til deres behov inkluderer kompakte design. For ekstra sikkerhed er der en speciel splintringssikker Secura valgmulighed som sikrer, at alt lyskildens glas og komponenter holdes sammen af en særlig ydre kappe i tilfælde af utilsigtet knusning. Derfor har produktdesignere en høj grad af fleksibilitet, når de vælger det bedste armaturløsning til deres behov. Disse lyskilder udgør desuden, som 100% blyfri produkter med lavt kviksølvindhold, et ansvarligt, miljøbevidst valg.

Fordele

  • Matcher øjenfølsomheden hos husfluer i bevægelse perfekt og tiltrækker på denne måde flere insekter

  • Sikker under anvendelse

Egenskaber

  • Udsender langbølge UV-A-stråling i 350-400nm værdiområdet

  • UV-B/UV-A-ratio på under 0,1 % (UV-B 280-315nm)

Anvendelsesområder

  • Insektfælder
  • Elektroniske fluedræbere (EFK)

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Actinic BL PL-S/PL-L da_DK pdf 189.2 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Actinic BL PL-S/PL-L
Flere enheder - Visuals