Philips Actinic BL TL-D(K) Secura

Produkt

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Actinic BL TLD Secura - ekstra sikkerhed og HACCP godkendelse Philips Actinic BL TLD Secura er den brudsikre version af Actinic-familien. Den har en særlig ydre kappe som holder alt glas og alle komponenter sammen i tilfælde af utilsigtet knusning. Dette afhjælper risikoen for at glassplinter regner ned over områder, hvor der f.eks. tilberedes mad. Og det er derfor den lever op til de strenge HACCP-krav. Som hos alle Actinic-lyskilderne er Secura-versionens ydelse optimeret til at tiltrække insekter, og den er derfor ideel til elektroniske fluedræbningssystemer. I tillæg leverer Philips et bredt udvalg af BL TL, BL TLD, BL T5 og enkeltsoklede kompakte versioner, samt en rund og en T5-version. Derfor har produktdesignere en høj grad af fleksibilitet, når de vælger den bedste armaturløsning til deres behov inkluderer kompakte design. De udgør desuden, som 100% blyfri produkter med lavt kviksølvindhold, et godt miljøvenligt valg.

Fordele

  • Matcher øjenfølsomheden hos husfluer i bevægelse perfekt og tiltrækker på denne måde flere insekter

  • Sikker under anvendelse

Egenskaber

  • Udsender langbølge UV-A-stråling i 350-400nm værdiområdet

  • UV-B/UV-A-ratio på under 0,1 % (UV-B 280-315nm)

Anvendelsesområder

  • Insektfælder
  • Elektroniske fluedræbere (EFK)

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Actinic BL TL-D(K) Secura da_DK pdf 423.1 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Actinic BL TL-D(K) Secura
Flere enheder - Visuals