Produkter
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Dynalite-serien af sensorer leverer bevægelsesregistrering, lysniveauregistrering og IR-modtagelse i én og samme enhed. Disse funktioner kan betjenes samtidigt, hvilket gør det muligt at automatisere visse scenarier, såsom at tænde lyset efter registreret bevægelse og derefter dæmpe lysniveauet, efter at mængden af dagslys er målt, for at opnå ekstra energibesparelser. Ved at samle disse funktioner i én enhed forbedres driftseffektiviteten. Hver sensor har en indbygget mikroprocessor, der giver en række intelligente funktioner mulighed for at styre et enkelt rum, en etage eller en hel bygning. Alle sensorer forsynes af DyNet-netværket, og eftersom de alle kan fjernprogrammeres, kan de automatiseres og praktisk talt styre et uendeligt antal lyskilder.
Fordele
Reducerer antallet af nødvendige sensorer og giver et pænere loftmiljø
Bevægelsesregistrering, lysmåling og IR-modtagelse – alt samlet i én enhed for maksimal effektivitet
Egenskaber
Trådløs fjernprogrammering af alle sensorer for maksimal bekvemmelighed
Den indbyggede mikroprocessor sikrer intelligent belysning