Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 560.7 kB
Installationsvejledning pdf 427.1 kB
Product-Photographs-929002006702_EU ZIP
Product-Diagrams-929002006702_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LED HPL, Majskolbedesign, EM/230V, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 t, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plast, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830
Light Distribution Diagram - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830
General uniform lighting - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830
Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830
LEDTrueForce Others 360