Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 551.9 kB
Installationsvejledning pdf 427.1 kB
Product-Photographs-929002006302_EU ZIP
Product-Diagrams-929002006302_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LED HPL, Majskolbedesign, EM/230V, 28 W, LED alternative to HPL 80W, SON 70W, E27, 3000 K, 3800 lm, CRI 80, 50000 t, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plast, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - TForce LED HPL ND 38-28W E27 830
Light Distribution Diagram - TForce LED HPL ND 38-28W E27 830
General uniform lighting - TForce LED HPL ND 38-28W E27 830
Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPL ND 38-28W E27 830
Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPL ND 38-28W E27 830
LEDTrueForce Others 360