Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 t, Glas

LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 t, Glas, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Ordrekode: 929002445558
Fuld ordrekode: 871951426396300

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Nominel levetid (timer)
15.000 t
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002445558 pdf 67.2 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 181.8 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002445558 da_DK pdf 574.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002445558_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002445558_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4 IES 691 B

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Bulbs-Glass-Ref-929002445517 pdf 656.7 kB