Philips CorePro, LEDbulb, B35, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 t, Glas

LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, B35, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 t, Glas, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Ordrekode: 929001888855
Fuld ordrekode: 871869977215400

Specifikationer

Fod
E14
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Nominel levetid (timer)
15.000 t
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001888855 pdf 67.2 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 180.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001888855 da_DK pdf 585.8 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001888855_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001888855_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 IES 684 B

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Candle-Glass-Ref-929001888855 pdf 658.3 kB