Danmark - Dansk

Philips MASTER Value, LEDbulb, A160, 28 W, E27, 1800 K, 300 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDbulb, A160, 28 W, E27, 1800 K, 300 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 66 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002983801
Fuld ordrekode: 871951431382800

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Nominel levetid (timer)
15.000 t
Lighting Technology
LEDbulb
Garantiperiode
2.5 years

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002983801 da_DK pdf 751.8 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002983801_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002983801_EU
Flere enheder - Visuals

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Spiral-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Ref-929002983601 pdf 746.4 kB