Danmark - Dansk

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDbulb, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 90.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002412801
Fuld ordrekode: 871869978247400

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Nominel levetid (timer)
15.000 t
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2.5 years

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002412802 pdf 68.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 202.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002412801 da_DK pdf 584.8 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002412801_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002412801_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 IES 779 B

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Bulbs-Decorative-Glass-A60-Straight-Bulbs-Decorative-Glass-Ref-929002412801 pdf 675.7 kB