Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002373001
Fuld ordrekode: 871869976465400

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Nominel levetid (timer)
15.000 t
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002373001 pdf 67.0 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 179.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002373001 da_DK pdf 575.9 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002373001_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002373001_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4 IES 3.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB