Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002372901
Fuld ordrekode: 871869976463000

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Nominel levetid (timer)
15.000 t
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002372902 pdf 67.8 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 176.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002372901 da_DK pdf 575.0 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002372901_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002372901_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF IES 3.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB