Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 6500 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 t, Glas
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
Produktbeskrivelse
CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 6500 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Fod
- E27
- Normeret levetid
- 15.000 t
- Skiftecyklus
- 20.000
- Nominel levetid (timer)
- 15.000 t
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Lysstrømsmålingsreference
- Sphere
- Garantiperiode
- 2 år