Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002372701
Fuld ordrekode: 871869976459300

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Nominel levetid (timer)
15.000 t
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002372702 pdf 67.6 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 179.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002372701 da_DK pdf 569.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002372701_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002372701_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4 IES 3.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB